Трубогибы — Ручные трубогибы — Ручной трубогиб
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубогибы — Ручные трубогибы — Ручной трубогиб
Сделайте изгиб трубок эффективным и прокладывайте их там, где необходимо, с помощью ручных трубогибов Swagelok.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 24 mm 弯曲半径 | Просмотр изделия |
| MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm 弯曲半径 | Просмотр изделия |
| MS-HTB-2 | - | 1/8 in. | - | 弯曲半径 9/16 in. | Просмотр изделия |
| MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm 弯曲半径 | Просмотр изделия |
| MS-HTB-4 | - | 1/4 in. | - | 弯曲半径 3/4 in. | Просмотр изделия |
| MS-HTB-4T | - | 1/4 in. | - | 弯曲半径 9/16 in. | Просмотр изделия |
| MS-HTB-5 | - | 5/16 in. | - | 弯曲半径 15/16 in. | Просмотр изделия |
| MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm 弯曲半径 | Просмотр изделия |
| MS-HTB-6T | - | 3/8 in. | - | 弯曲半径 15/16 in. | Просмотр изделия |
| MS-HTB-8 | - | 1/2 in. | - | 1 1/2 in. 弯曲半径 | Просмотр изделия |
| MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 24 mm 弯曲半径 | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.