text.skipToContent text.skipToNavigation
聚乙烯内层软管

世伟洛克® 聚乙烯内层软管

世伟洛克的聚乙烯内层软管符合 FDA 标准,是用于食品、乳品和水应用场合的关键。

联系专家以了解更多信息

7P 系列软管采用聚乙烯内管材料,符合 FDA 21 CFR 第 177 1520 部分和 NSF-51 标准。内部纤维强化材料提高了软管的额定压力。聚氨酯外层抗磨损,并防止水分滞留和系统污染。

规格

材料 内管:光滑内壁聚乙烯
强化材料:纤维编织
外层:无穿孔蓝色聚氨酯
端接:316 SS
公称软管尺寸 1/4 至 1 in.
工作压力 最高 2750 psig (189 bar)
温度范围 –10 至 150°F(–23 至 65°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头,外螺纹 ISO/BSP 锥形及平行螺纹接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、通用球形密封、公制内螺纹旋转接头

观看我们的软管视频播放列表

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

世伟洛克软管和柔性卡套管
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

请稍候几分钟,不要关闭此页面