Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression Swagelok® (série IPT)
Les vannes d’arrêt et de purge Swagelok de la série IPT sont dotées d’un boisseau sphérique de type tourillon qui assure une étanchéité constante sur un large intervalle de pressions – une fiabilité dans le fonctionnement qui permet d’améliorer l’actionnement des systèmes de commande.
Demander des informations sur les vannes série IPTLes vannes d’arrêt et de purge pour moyenne pression série IPT Swagelok® permettent aux opérateurs d’isoler le fluide dans un système pour l’empêcher d’atteindre des composants situés en aval. Elles évacuent ensuite le fluide restant du côté aval de la vanne. Dans leur configuration double arrêt et purge, les vannes de la série IPT offrent un double isolement positif du fluide, ce qui permet d’effectuer des opérations de maintenance, de réparation, d’exploitation, d’échantillonnage, de contrôle des fuites ou d’autres tâches cruciales en aval.
Les vannes d’arrêt et de purge série IPT sont conçues pour des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) et sont disponibles en acier inoxydable 316 et en alliage super duplex 2507 dans deux configurations :
- Simple arrêt et purge (pointeau/pointeau)
- Double arrêt et purge (boisseau sphérique/pointeau/boisseau sphérique ou pointeau/pointeau/pointeau)
La conception à boisseau sphérique de type tourillon de la série IPT fournit une étanchéité constante sur une gamme complète de pressions, même si les systèmes sont dépressurisés et repressurisés, permettant un meilleur actionnement des systèmes de commande. Avec leur tige en V, les vannes à pointeau de la série IPT contrôlent l’orifice de purge situé entre les vannes d’arrêt.
Découvrir comment isoler les composants d’un système avec des vannes d’arrêt
Caractéristiques techniques des vannes série IPT
| Pressions de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
| Températures | jusqu’à 121°C (250°F) |
| Raccordements d’extrémité | Taraudage NPT : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique moyenne pression : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique haute pression : 1/4, 3/8 et 9/16 po Raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok : 1/4 à 3/4 po |
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
Catalogues des vannes double arrêt et purge pour moyenne pression série IPT
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。