接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
- 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
- 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1 in. 卡套管对接焊接 6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1 in. 卡套管对接焊接 6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 6 mm 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 8 mm 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 12 mm 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 HC22-4-VCR-3-4TB2 C-22 合金 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 HC22-4-VCR-3-4TB7 C-22 合金 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-4-VCR-3A 316L 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 自动卡套管对焊 316L-8-VCR-3A 316L 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 自动卡套管对焊 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接
产品供货情况(按商店位置分类)
小时