text.skipToContent text.skipToNavigation
微型模块化系统

世伟洛克® 微型模块化系统

利用世伟洛克分析用微型模块化系统提高效率,减少占用空间。这些模块化平台元件和系统减少了设计和装配时间,并产生可靠的结果。

请联系当地专家

世伟洛克微型模块化系统专为紧凑型采样和工艺分析仪系统而设计,可在工艺管线进行实时分析。在世伟洛克专业技术的支持下,这些系统减少了设计、构建和维护时间。随附的配置工具软件通过计算机化的布局网格简化了流体系统的设计和装配。

MPC 组件以紧凑的接口提供可靠的、符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的性能。世伟洛克表面安装组件符合与其传统流体系统部件相同的高标准,使用密封 O 型圈连接表面安装、基体和阀组流动组件,以实现高效的流体分配。

注册取样系统培训

规格

液流选择系统(SSV 系列)
  • 在单个紧凑型模块中提供双关断和排放 (DBB) 操作
  • 传统 NPT 和 ANSI/ISA 76.00.02 兼容设计
  • 系统压力 250 psig (17.2 bar),执行压力为 40 psig (2.8 bar)
液流选择、切换和关断阀组件(TT2 和 T2 系列) 1/16、1/8 和 1/4 in. 以及 3 mm 世伟洛克卡套管接头和 1/8 in. 内螺纹 NPT 端接促进了系统的通用性
模块化平台元件 (MPC) 符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的设计,38.2 mm (1.5 in.) 平台

微型模块化系统目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

请稍候几分钟,不要关闭此页面