世伟洛克® 超高纯含氟聚合隔膜阀(DRP 系列)
世伟洛克 DRP 系列超高纯 (UHP) 含氟聚合物隔膜阀为 UHP 化学品分配、去离子 (DI) 水和散装化学品输送系统提供了强大的解决方案。
索取更多详细信息世伟洛克® DRP 系列阀门采用改性 PTFE 润湿部件设计,具有优异的耐化学性。获得专利的流体流道可减少流体截留,从而实现工艺流体的快速冲洗并尽可能地降低污染风险。这种设计还能限制流体剪切力,防止浆料结块,提高工艺效率。
改性 PTFE 隔膜经过优化,具有耐用性和较长的循环寿命,其专利形状可减少运行过程中的应力。加强型隔膜边缘可密封阀腔,防止工艺流体污染并减少阀座应变。
DRP 系列隔膜阀可提供气动或手动执行,以及可调节流量和旁通选项,以实现精确控制。它们符合 SEMI 标准 F57-0301,非常适合超高纯 (UHP) 应用,如化学机械抛光 (CMP) 浆料系统、去离子水系统和散装化学品输送系统。
规格
压力额定值 | 最高 100 psig (6.8 bar) |
介质温度 | 73° 至 212°F(23° 至 100°C) |
流量系数 | 最高 10.2 |
阀体、隔膜材料 | 改进型PTFE |
端接 | 类型:细螺纹扩口和 Nippon Pillar Super 300® 标准 尺寸:1/4 至 1 1/4 in. 和 6 至 25 mm 配置:二通和三通手动和气动关闭;可调流量和旁通型号 |
是否想要使用 DRP 系列阀门优化您的超高纯流体系统?
UHP 含氟聚合物隔膜阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。