Swagelok®中圧用圧力逃がし弁(RVシリーズ)
中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズを使用すると、作業員を保護しつつ、適切なプロセス条件を維持することができます。最高使用圧力は137.8 MPaです。
RVシリーズ・バルブについて問い合わせる中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、圧力設定型または圧力調節型を選択することができます。外側からの設定圧力の調節が容易なほか、幅広い設定圧力に対応しているため、さまざまなアプリケーションのニーズに応えることができます。
- 圧力設定型圧力逃がし弁の設定圧力は、6.89~137.8 MPaの範囲内で0.69 MPa刻みで指定することが可能です。調節ロック・ナットが調節ネジの位置を維持するため、設定圧力を確実に調節することができます。
- 圧力調節型圧力逃がし弁は、2つの圧力範囲(6.89~68.9 MPaまたは68.9~137.8 MPa)のスプリングから選ぶことができます。
仕様
| ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
| 最高使用圧力 | 137.8 MPa |
| 設定圧力範囲 | 6.89~137.8 MPa |
| オペレーション | 圧力設定型または圧力調節型 |
| 最高使用温度 | 121°C |
| エンド・コネクション・タイプ(サイズ) | コーン&スレッド(3/8 インチ、9/16 インチ、一次側)、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(3/8 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、一次側)、NPTめねじ(3/4 インチ、二次側) |
RVシリーズ圧力逃がし弁を使用して中圧流体システムの安全性および信頼性を向上させる方法につきましては、下のボタンからお問い合わせください。
RVシリーズ中圧用圧力逃がし弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
AGIインダストリーズ社、13,500か所の接続部で漏れはゼロ
AGIインダストリーズ社がFKBシリーズ・バルブとFKシリーズ継手を9か所の化学薬品注入スキッドで使用し、13,500か所ものリーク・ポイントで漏れを防止した事例を紹介します。