Датчики давления Swagelok®
Электронный контроль давления с использованием преобразователей давления Swagelok для стандартных промышленных и взрывозащищенных установок выполняется на новом качественном уровне.
Запросить подробные сведенияДатчики давления Swagelok® настраиваются по техническим условиям, используя различные диапазоны давления, технологические соединения, электрические разъемы и выходные сигналы.
Модели S (стандартная промышленная) и E (взрывобезопасная)
Эти прочные и компактные устройства из нержавеющей стали отлично выдерживают скачки давления, механические удары и вибрацию. Используется технология тонкопленочных и пьезорезистивных сенсоров с точностью калибровки предельного значения до 0,5% (прямая максимального соответствия 0,25%).
Предусмотрен широкий выбор единиц измерения (psi, бар, МПа, кг/см2, кПа), эталонов давления (составное, манометрическое или абсолютное) и технологических соединений (трубный обжимной переходник Swagelok®, NPT, RG, RJ или конус ISO7), в том числе вариант с плоской мембраной для вязких флюидов.
Датчики давления Swagelok®, модель S, используются для управления аппаратурой, технологическими процессами, лабораторным и гидравлическим оборудованием. Датчики давления Swagelok®, модель E, рассчитаны на взрывоопасные зоны, а именно устья скважин, нефтехимические предприятия, морские нефтегазовые платформы. Модель E устойчива к скачкам давления, вибрации и влаге, соответствует требованиям стандартов IP67/NEMA 4X и CSA/FM, предельная температура эксплуатации T6 при 140°F (60°C) и T4 при 221°F (105°C).
Нужна помощь в регулировании или контроле давления?
Каталоги датчиков давления
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.