卡套管和卡套管附件
可提供以下规格的卡套管和附件:
- 1/8 至 1 in.
- 支持系统、预装工具、手动预装工具、弯管机、手动弯管机、卡套管切割和制备
- 304 或 316 不锈钢五金材料
- 聚丙烯、303、304 或 316 不锈钢、碳钢、316 不锈钢夹(带聚丙烯衬垫)、聚酰胺、CF8M 主体材料
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料卡套管外径长度弯曲半径
MS-ST-1210 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 in. - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 in. - - MS-ST-600GA - 3/8 in. - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 in. - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-1610 - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时