Swagelok® 호스 커버
Swagelok의 옵션 호스 커버는 꺾임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, 자외선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공합니다.
호스 커버 옵션 세부 정보 요청꺾임, 마모, 특정 재질에 대한 보호를 막론하고, 시스템 요구 사항을 충족하는 추가 보호 기능을 제공하는 다양한 Swagelok 호스 커버를 선택할 수 있습니다.
| 이점 | 재질 | 온도 | |
| 방화 재킷 | 극한 온도의 내부 시스템 유체에 대한 단열을 제공하며, 다양한 유압 작동유 및 윤활유에 대한 내성이 있습니다. | 직조 유리 섬유 | –53~260°C(–65~500°F), 최고 1093°C(2000°F)의 단기 화염 노출 온도 |
| 써모슬리브(Thermosleeve) | 호스와 접촉을 방지하는 장벽을 형성하며, 마모를 방지하고, 용접 불똥과 자외선의 영향으로부터 호스를 보호합니다 | 편조 유리 섬유(Braided fiberglass) | 최대 537°C(1000°F) |
| 보호 가드 | 고도로 유연하며 꺾임과 마모를 방지합니다 | 유연한 인터록 302 스테인리스강 | –200~398°C(–325~750°F) |
| 나선형 가드 | 고도로 유연하며 마모를 방지합니다 | 나선형 HDPE 플라스틱 | –117~121°C(–180~250°F) |
| 스프링 가드 | 고도로 유연하며 꺾임과 마모를 방지합니다 | 나선형 302 스테인리스강 | –200~454°C(–325~850°F) |
커버를 사용해도 호스 기술 데이터는 변경되지 않습니다. 추가 정보는 Swagelok 호스 비디오 재생 목록에서 볼 수 있습니다.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.