精确、优质的卡套管弯管是实现功能完善的系统设计的关键。除了易用性之外,这些卡套管弯管机还减少了折弯期间起皱或对卡套管造成其他损坏的可能性。由于这些系统是在多个位置装配的,因此世伟洛克提供了各种卡套管弯管机:
- 带有电子控制装置的电动弯管机,适合自动折弯外径范围从 1 至 2 in. 和 25 至 50 mm 的卡套管。
- 台式弯管机采用坚固轻质的铝结构设计,适合折弯外径范围从 1/4 至 1 1/4 in. 和 6 至 30 mm 的卡套管。
- 手持式卡套管弯管机,具有高度便携性,并具有可减少折弯力和卡套管椭圆度的辊模,适合折弯外径为 1/8、1/4、5/16、3/8 及 1/2 in. 和 3、6、8、10 及 12 mm 的卡套管。
类别
如何使用世伟洛克手持式卡套管弯管机
了解如何使用手持式卡套管弯管机精确高效地实现卡套管的 90° 和 180° 折弯。对于可与世伟洛克卡套管接头一起使用的由常见材料制成的卡套管,世伟洛克®手持式卡套管弯管机可将其一致而高质量地折弯。
了解手持式卡套管弯管机的工作原理世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
流体系统基础知识基础培训
世伟洛克®基础培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。
使用世伟洛克台式卡套管弯管机
使用世伟洛克®台式卡套管弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。
实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手持式卡套管弯管机的三大技巧如何帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。
如何使用世伟洛克手持式卡套管弯管机
了解如何使用手持式卡套管弯管机精确高效地实现卡套管的 90° 和 180° 折弯。对于可与世伟洛克卡套管接头一起使用的由常见材料制成的卡套管,世伟洛克®手持式卡套管弯管机可将其一致而高质量地折弯。