text.skipToContent text.skipToNavigation
패스트 루프 모듈(FLM)

Swagelok® 패스트 루프 모듈(FLM)

Swagelok 패스트 루프 모듈은 가장 빠른 응답 시간을 보장하도록 압력 강하를 최소화하면서 탭에서 분석기까지 긴 이송 라인을 취급할 수 있도록 설계되었습니다. Swagelok 패스트 루프 샘플링 시스템에 있는 인터록 핸들은 작업의 부정확한 시퀀싱과 우발적인 작동을 방지하는 데 유용합니다.

전문가에게 문의

Swagelok 패스트 루프 모듈(FLM)은 탭에서 분석기까지 긴 이송 라인과 대유량을 처리하여 온라인 분석기 시스템의 시간 지연을 줄일 수 있도록 설계되었습니다. 분석기 쉘터에 있으며 바이패스 기능을 제공하는 Swagelok FLM은 샘플 시스템을 간단하게 차단하는 동시에 시스템 세정용 퍼지 가스를 주입할 수 있도록 합니다. 그다음, 대유량을 사용하여 필터 부품을 깨끗하게 유지하면서 필터를 통해 샘플을 추출합니다.

시스템에 있는 다른 부품을 방해하지 않으면서 어떤 부품에나 손쉽게 접근할 수 있도록 설계된 Swagelok FLM은 용접 어셈블리를 사용하여 잠재적 누설 지점을 줄이며 직선형 튜빙 구간에서 유격 없는 피팅을 제공합니다.

Swagelok FLM에는 바이패스로 흐름 방향을 전환하여 유지보수 도중 샘플 시스템과 분석기를 격리하는 볼 밸브 두 개가 있습니다. 이 바이패스 밸브는 패스트 루프를 통해 바이패스 지점에서 샘플을 신선하게 유지함으로써 유량을 유지합니다. 또한, 혁신적인 인터록 핸들 시스템으로 밸브의 동시 작동이 가능하며, 개별 밸브 몸체 내의 패킹 조절도 지원합니다. 일부 구성에서는 배수 밸브와 퍼지 밸브를 바이패스 밸브 내에 고정하여, 시스템이 샘플 모드일 때 배수 또는 퍼지 라인이 열릴 가능성을 없앱니다. 모든 핸들을 제자리에 고정하여 우발적인 작동 가능성을 없앨 수 있습니다.

패스트 루프 샘플링 시스템

샘플 이송 라인은 일반적으로 30미터 이상의 튜빙 또는 파이프로 구성되며, 새로운 샘플이 분석기에 전달되도록 보장하려면 대량의 퍼지가 필요합니다. 샘플 탭에서 분석기 쉘터까지 유동에 1분 이하가 걸리는 것이 이상적입니다. 이송 라인의 튜빙 또는 파이프 크기뿐 아니라 실제 이송 거리에 따라, 유량은 최대 2548 std L/h(90 std ft3/h)에 이를 수 있습니다.

샘플 낭비 최소화

패스트 루프 시스템 전용으로 설계된 바이패스 필터를 통해 FLM에서 대유량을 제공할 수 있습니다. 이 필터는 샘플 유량의 대부분을 바이패스하고 이차 이송 라인을 통해 공정 라인으로 되돌려 보냅니다. 이 바이패스 루프를 통해 대유량을 발생시키려면, 반환 지점이 추출 지점보다 낮은 압력이어야 합니다. 대부분의 Swagelok FLM 구성은 온라인 분석기로부터 플레어(flare) 또는 배출 지점까지 지속적인 유량이 송출되는 일이 없도록 분석기에서 샘플을 회수하는 라인을 제공합니다.

수격 현상 거의 해소

대유량 액체 라인에서 밸브를 닫으면 수격 현상이라 불리는 급격한 압력 상승이 발생하며, 이로 인해 시스템 부품이 손상될 수 있습니다. Swagelok FLM은 전체 차단이 불가능한 구조이므로 수격 현상이 발생할 가능성이 없습니다. 바이패스 밸브는 밸브 하나만 작동할 가능성이 없도록 동시에 작동합니다. 3-way 밸브 구조를 통해 작동 중 유량이 일시적으로 차단되는 대신, 샘플 모드에서 바이패스 모드로 점진적으로 전환됩니다.

모든 Swagelok 샘플링 비디오 보기

패스트 루프 모듈(FLM) 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

请稍候几分钟,不要关闭此页面