スウェージロックの漏れ検出液
Snoop®(スヌープ)やReal Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液は、泡立ちが持続し、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できるため、コストがかさむシステムのロスや安全性の問題を防止することができます。
漏れ検出液を見るガス漏れが生じると、交換費用がかさむばかりか、生産プロセスの効率が低下し、安全性が大きく損なわれるおそれがあります。そこでスウェージロックは、Swagelok®Snoop®(スヌープ)およびSwagelok Real Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液を提供しています。
SnoopやReal Cool Snoop漏れ検出液を使用すると、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出することができます。泡立ちが持続するため、微量の漏れや垂直面での漏れも検出できます(使用温度範囲:–54 to 93°C)。付属品のスヌーパー・チューブは柔軟性があり、伸ばすと手の届きにくい場所でも使用できます。いずれの漏れ検出液も、乾いたあとにしみが残りません。部品の保護強化のため、腐食防止剤を含有しています。塩素、脂肪族アミン類、アンモニウム化合物は含有していません。カタログ に記載されているさまざまな仕様のパフォーマンス要件を満たしています。
漏れ検出にサポートが必要ですか?
漏れ検出液に関して質問がありますか?
漏れ検出液のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
圧縮ガス漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
漏れ検出の導入事例
スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。