text.skipToContent text.skipToNavigation
针阀

世伟洛克®针阀和计量阀

针形阀在整体式阀帽和联合式阀帽等设计中采用多种阀杆设计、流道型式、材料和端接,可为各种应用提供可靠的流量控制。可以对计量阀进行精细调整,以精确控制低压或高压以及低流量、中流量或高流量应用中的系统流量。

类别

一般设施用针阀,GU 和 F10 系列

一般设施用针阀,GU 和 F10 系列

适用于通用应用,用于隔离系统介质。不锈钢非旋转针阀可实现防漏关断,使用寿命长。

中压针阀,NV 和 NVT 系列

中压针阀,NV 和 NVT 系列

NVT 系列中压针阀采用非旋转型阀杆,有直通型和角型可供选择,压力最高可达 60 000 psi (4134 bar)。

备件和附件

备件和附件

查找针阀和计量阀的各种备件和附件—阀锁、安全膜、手柄成套件等。

拨动开关阀

拨动开关阀

探索紧凑型拨动开关阀,可提供不锈钢和黄铜材质、手动和气动型号以及直通阀体和角阀体样式。

排污阀,6DB 系列

排污阀,6DB 系列

316 不锈钢排污阀采用联合阀帽结构以确保安全,Grafoil® 填料可确保高温性能。

提升旋塞阀,4P 和 5P 系列

提升旋塞阀,4P 和 5P 系列

世伟洛克®提升旋塞阀采用非旋转型阀杆头,可形成可靠的密封,其直通孔口可实现最大流量并易于清洁。

整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、D 和 4RP 系列

整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、D 和 4RP 系列

这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。

紧凑压力表阀

紧凑压力表阀

专为实现快速安装、防漏和耐用而设计,以确保工业应用中的安全。

苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列

苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列

苛刻工作环境用联合阀帽式针阀采用 SS 阀杆螺纹,可提高循环寿命,其填料螺栓设计用于实现在开启位置处进行调节。

螺纹阀帽压力表阀

螺纹阀帽压力表阀

螺纹阀帽压力表阀为工艺测量设备提供受控隔离和连接,使其免受液压冲击和压力浪涌的影响。

计量阀,S、M 和 31 系列

计量阀,S、M 和 31 系列

探索世伟洛克®计量阀,可提供直通型和角型、316 SS 和黄铜材质、以及各种端接和手柄样式。

高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列

高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列

Sno-Trik 针阀可满足高压应用的要求,压力最高可达 45 000 psig (3100 bar),并具有渗出孔以供检测泄漏。

针阀和计量阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克 ALD20 UHP 阀的无尘室组件。
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

针阀和计量阀

针阀和计量阀

针阀

针形阀提供可靠而一致的流量控制,采用多种阀杆设计、材料、尺寸和端接,并且专为承受腐蚀性和极端条件而设计。提供流量系数范围从 0.12 至 2.4 以及额定压力高达 45000 psig (3100 bar) 的通用工况阀、整体式阀帽阀、螺纹式阀帽阀、锻造阀体阀、拨动阀、苛刻工况联合式阀帽阀、仪表排污阀、紧凑型压力表阀、无旋转阀杆阀和提升旋塞阀。流道型式包括直通型、角型和四通型,并带有手动和气动执行机构选购件。

计量阀

计量阀可在分析、仪表和研究应用中实现精确的流量控制,适用于低压和高压场合,并且可针对流量系数从 0.004 至 0.16 的精密应用进行精细调整,适合于低、中和高流量应用。流道型式包括直通型、角型、四通型和和双重型,额定压力高达 5000 psig (344 bar)。滚花、圆形、微调、开槽和可调扭矩的手柄选购件可实现可重复的流量调节以及增强的设置流量控制,或在低压应用中使用螺丝刀调节流量设置。

请稍候几分钟,不要关闭此页面