Шланги и гибкие трубки Swagelok®
Swagelok предлагает широкий ассортимент шлангов общего назначения и высокой чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для соответствия требованиям в области транспортировки жидких и газовых сред.
Шланги | Многослойный гибкий канал для переноса флюидов
Гибкая трубка | Однослойный гибкий канал для переноса флюидов
Наш ассортимент позволяет подобрать высококачественный шланг у одного источника для различных областей применения. Swagelok самостоятельно разрабатывает конструкцию всех поставляемых шлангов и устанавливает к ним строгие требования с целью обеспечить высочайший уровень качества и надежную работу даже в экстремальных условиях эксплуатации. Мы предлагаем изделия с необходимыми параметрами давления, материалами изготовления и гибкостью, которые гарантируют безопасность персонала, оборудования и рентабельность производства.
Шланги выполнены из металла, фторопласта, термопластика и резины. Номинальные размеры от 1/8 до 2 дюймов, широкий выбор дюймовых / метрических торцевых соединений и нестандартных вариантов длины.
В Swagelok работают сотни экспертов-консультантов по шлангам, которые помогут вам выбрать необходимые изделия, устранить неполадки и научить ваших работников обслуживанию и достижению максимальной эффективности ваших систем.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Компания Swagelok предлагает шланги с центральной трубкой из металла, тефлона, термопластика и резины диаметром от 1/8 до 2 дюймов с широким диапазоном торцевых соединений дюймовых и метрических размеров. Подробную информацию об изделиях, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты и вспомогательные принадлежности, а также такие опции, как соответствие стандарту ECE R110 и маркировка шлангов, можно найти в документации, представленной здесь.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.