接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
- 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
- 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8FK0-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 SS-4FK0-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 SS-6FK0-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 SS-12FK0-6 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4FK0-3 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 SS-6FK0-3 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 SS-8FK0-3 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12FK0-9 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 SS-4FK0-9 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 SS-6FK0-9 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 SS-8FK0-9 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时