阀门
符合以下技术规格的阀门可供选择:
- 1/16 至 2 in.(3 至 25 mm)
- –325°F (–200°C) 至 1200°F (648°C)
- 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢、黄铜、涂覆 Xylan® 涂层的 316 不锈钢、不锈钢、PTFE、316L VAR、PCTFE、氟碳 FKM、银雾镀铬黄铜、400 合金、PEEK、聚丙烯、302 不锈钢、PFA、碳钢、Kalrez、尼龙、合金 C-276、Elgiloy、乙烯丙烯橡胶、酚醛树脂、聚酰亚胺、304 不锈钢、酸气退火处理 316 不锈钢、CF3M、聚酰胺
- 50 psig (3.4 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
查阅不含全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 的可选阀座及密封件材质。
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-QM2-B-2PM 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-QM2-B-100 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-B-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-QM2-B-200 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-B-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QM2-B-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-QM2-B-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QM2-B-200MB 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QM2-D-100 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-D-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-D-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QM2-D-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - B-QM2-D-200 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-QM2-S-200 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-QM2-S-2PM 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-QM2-S-100 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-S-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QM2-S-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-QM2-S-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-QM2-B1-200 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QM2-B1-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时