text.skipToContent text.skipToNavigation
Manometer

Swagelok® Manometer

Erzielen Sie präzise Druckmessungen in industriellen, ultrahochreinen und hygienischen Anwendungen mit einer großen Auswahl an Manometern von Swagelok.

Informationen zu Manometer anfordern

Industrie- und Prozessmanometer von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich allgemeiner industrieller, ultrahochreiner und hygienischer Umgebungen. Alle Manometer von Swagelok, die in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen, Montagearten und Konfigurationen erhältlich sind, werden im Werk kalibriert und druckgetestet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Swagelok-Manometer sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

  • Swagelok® Industrie- und Prozessmanometer der Serie PGI, ungefüllt oder flüssigkeitsgefüllt
  • Swagelok® Manometer der Serie PBG, speziell für Konsolenbauer
  • Swagelok® Manometer der Serie PGU für ultrahochreine Anwendungen und Swagelok® Manometer der Serie PGC für Umgebungen mit sauberer Trockenluft
  • Swagelok® Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz

Systemevaluierung starten

压力表类别

压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

使用配备布尔登管的超高纯清洁和干燥空气用压力表监测正系统压力和真空压力。

压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

通过 ECE R110 认证的压力表可实现精确的压力读数,适用于压缩天然气汽车。

适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表

适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表

在工业应用中提供精确的压力测量,监测真空和高达 15,000 psi、1000 bar 或 100mpa 的正压。

Manometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Engineer inspects small bore fluid systems on custom assembly
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints

There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.