text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima de ptfe corrugado

Manguera con Ánima de PTFE Corrugado Swagelok®

La manguera flexible corrugada de PTFE Swagelok series C y N es ideal para aplicaciones donde la elasticidad y la compatibilidad química son claves.

Obtenga Ayuda Seleccionando Mangueras

La manguera con ánima de PTFE corrugada es ligera, muy flexible y ofrece una importante compatibilidad química en los sistemas en los que esto es importante. El PTFE cumple con la normativa de la FDA 21CFR Parte 177.1550 USP 88 Clase VI, básica para muchas aplicaciones sanitarias y está libre de TSE, BSE y ADI según la definición de EMEA/410/01.

La manguera de PTFE serie C tiene una malla de acero inoxidable 300, que protege el ánima de la abrasión, y un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro, disponible para aplicaciones que requieren disipación estática.

Especificaciones

MaterialesÁnima: PTFE corrugado
Refuerzo: Malla de acero inoxidable serie 300
Cubierta: No estándar; silicona opcional
Collarín: Collarín de acero inoxidable serie 300
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera1/2 a 2 pulg.
Presiones de ServicioHasta 103 bar (1500 psig)
Temperatura de Servicio–53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones FinalesRacores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line

Elija el Material Adecuado para el Ánima

La manguera flexible de PTFE serie N no es metálica y tiene un ánima de PTFE rellena de carbono negro para las aplicaciones que requieren disipación de estática. Una cubierta cerámica elimina la necesidad de aislamiento externo en muchas aplicaciones, mientras que la malla de fibra de aramida ayuda a contener la presión manteniendo la flexibilidad y reduciendo el peso. Se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad, compatibilidad química y una malla no conductora.

Especificaciones

Materiales Ánima: PTFE corrugado relleno de carbono negro
Refuerzo: Cubierta aislante, malla de fibra de aramida
Collarín: Acero inoxidable serie 300
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera3/8, 1/2, 3/4 pulg.
Presiones de ServicioHasta 86,1 bar (1250 psig)
Temperatura de Servicio–53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones FinalesRacores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

请稍候几分钟,不要关闭此页面