text.skipToContent text.skipToNavigation
Диэлектрический фитинг

Диэлектрические фитинги Swagelok®

Диэлектрические фитинги Swagelok изолируют и защищают контрольно-измерительные приборы от воздействия электрического тока, обеспечивая при этом полный поток рабочей среды, поддерживая точность приборов и снижая расходы на их замену.

Смотреть диэлектрические фитинги

Диэлектрические фитинги Swagelok защищают приборы, выполняя две основные функции—электрическую изоляцию и локализацию флюидов. Формованная термопластическая изоляция с высокой электрической, химической и ультрафиолетовой стойкостью и низкой абсорбцией влаги обеспечивает диэлектрическую прочность и целостность в широком диапазоне эксплуатационных и климатических условий.

Диэлектрические фитинги, как правило установленные на импульсных линиях газопроводов перед контрольно-измерительными станциями, прерывают катодный электрический ток и обеспечивают полнопроходное сечение. Промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok® или торцевые соединения с конической трубной резьбой (NPT/BSP) обеспечивают непосредственное подключение к системам трубок или трубопроводов, и сокращают время монтажа.

Есть вопросы о диэлектрических фитингах?

Свяжитесь с местными специалистами

绝缘接头类别

联合接头

联合接头

使用世伟洛克®绝缘接头隔离并保护监测仪表免受电流影响,同时仍允许流体完全流过。

Каталоги диэлектрических фитингов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面