text.skipToContent text.skipToNavigation
软管隔热

世伟洛克® 软管保温层

软管的隔热性能有助于将软管内的系统流体保持在所需的温度水平,这在需要保持热流体温度或冷流体温度时尤为重要。

与软管专家联系

采用低导热性气凝胶隔热材料包裹的世伟洛克软管可将流体保持在所需的温度范围内,并尽可能地降低与这些流体有关的安全风险和高能耗成本。自由空气对流、气流、湿度和露点、节能以及安全接触建议等因素都会对确定何时采用额外的软管保温层对系统有利产生影响。软管隔热考虑因素中有更多信息。

了解如何使用隔热软管解决半导体制造难题

世伟洛克为需要额外保温的场合提供了 Y 型保温层选项。低导热性气凝胶隔热材料可尽可能地减少实现预期表面温度所需的体积。柔性聚烯烃热收缩隔热软管外层使软管具有柔韧性、防蒸汽渗透性和耐磨性。软管表面的额定连续使用温度为 –65°F (–53°C) 至 257°F (125°C)。

选择合适的软管

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

请稍候几分钟,不要关闭此页面