KEV 系列是一种电加热汽化调压阀,设计用于液体样品汽化或气体样品预热。其特点是可拆卸的加热元件与工艺流体直接接触,尽可能地实现热效率并易于清洁。KEV 调压阀有隔膜式和活塞感应式两种配置可供选择,适用于危险区域,并包括一个整体式温度控制器。
调压阀的电子控制器可超控温度设置,以防止过热而不中断蒸发。KEV 调压阀内部容积小,设计灵活,用户可以根据具体应用的灵敏度和出口压力需求选配产品,使其成为满足各种蒸发和预热要求的灵活解决方案。
KEV 系列调压阀通过了 ATEX、IECEx、UKEX 和 CSA 认证,适用于产品目录中所列的苛刻和危险环境,所有加热器范围的温度等级均为 T3。
查看我们的调压阀视频播放列表,其中包含四段关于 KEV 调压阀如何帮助避免停机的视频。
规格
| 最大进口压力 | 3600 psig (248 bar) |
| 压力控制范围 | 0 至 10 psig (0.68 bar) 到 0 至 3600 psig (248 bar) |
| 流量系数 | 0.02 或 0.06 |
| 电 | 源:120 和 240 V (ac) (± 10 %),50/60 Hz 加热器额定值:50、100、150 和 200 W |
| 控制温度范围 | 75 至 380°F(23 至 193°C) |
| 爆炸性环境/危险场所认证 |
|
了解如何使用世伟洛克 KEV 系列调压阀尽可能地延长正常运行时间和减少中断。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能
您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。
如何使调压阀流量曲线更平直以减少压力衰减
压力衰减是每个减压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少压力衰减并使调压阀流量曲线更平直。
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时
在分析系统中,延时常常被低估或误解。降低这种延时的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的延时。