Swagelok® 메탈 호스(AH 시리즈)
AH 시리즈 전체 메탈 호스는 투과 또는 흡수가 바람직하지 않은 고온, 진공 또는 고내식성 애플리케이션에서 투과를 줄여줍니다.
호스 전문가에게 문의AH 시리즈 호스는 C-276 합금 고리형 주름관 코어로 구성되어 추가적인 내식성을 제공하며, 호스 압력 밀폐용으로 단일 편조 외부층 316L 스테인리스강이 적용되어 있습니다. 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다.
1/2~2인치의 크기 범위, 진공~1110 psig(76.4 bar)의 사용 압력, ASME 보일러 및 압력 용기 코드(Boiler and Pressure Vessel Code) 섹션 IX에 따라 용접된 다양한 연결구를 통해 AH 시리즈 호스는 다양한 시스템의 요구 조건을 충족할 수 있습니다. 또한, 호스 커버, 메탈 호스 태그, 추가 헬륨 누설 테스트 등 다른 옵션이 포함된 C-276 합금 편조, 연결구, 맞춤형 어셈블리도 사용 가능합니다.
호스 보강재 옵션과 더불어 애플리케이션에 최적의 선택을 하는 방법에 대해 살펴보십시오
사양
| 재질 | 코어: 주름관 C-276 보강재: 316L SS 편조 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 1/2~2인치 |
| 사용 압력 | 진공~1110 psig(76.4 bar) |
| 온도 범위 | –200~426°C(–325~800°F) |
| 연결구 | Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 튜브 맞대기 용접 |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.