text.skipToContent text.skipToNavigation
가변 면적식 유량계(variable area flowmeter)

Swagelok® 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)

Swagelok 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 일관적인 정확도로 가스 및 유체 유량을 측정할 수 있습니다. 특정 애플리케이션 요구에 따라 유리 또는 메탈 튜브 옵션을 선택하십시오.

추가 정보 요청

Swagelok® 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 경사나사 튜브와 플로트(float)를 사용하여 액체와 기체의 유량을 측정하는 장치입니다. 유체 유량이 증가하면 플로트(float)가 상승하며, 유량이 감소하면 중력에 의해 플로트가 내려갑니다. 이 유량계는 설치하기 쉽고, 간편하게 읽을 수 있으며, 마모되는 부품이 없는 구조이므로 유지보수 필요성이 최소화됩니다. 10 대 1의 부하조정비(turndown ratio)로 —전체 눈금 판독값의 1/10까지 최저 측정이 가능하므로— 정확한 측정 기능을 제공합니다. 또한, 미국 관용 단위계와 미터 단위계로 공급 가능하므로, 광범위한 애플리케이션과 사용 위치에 적합합니다.

모든 Swagelok 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 기체 모델의 경우 깨끗하고 건조한 공기를, 액체 모델의 경우 물을 사용하여 특정 유체, 유량 범위, 정확도 클래스에 맞게 출고 시 캘리브레이션됩니다. 또한, 사용자별 애플리케이션에 적합한 캘리브레이션도 가능합니다.

M 시리즈 가변 면적식 유량계(M1, M2, M4, M4H 모델)

Swagelok® M 시리즈 유량계는 고온 또는 고압이 사용되는 까다로운 조건에 적합하게 금속 측정 튜브가 적용되어 있습니다. 금속 튜브의 경우 직접 판독이 불가능하므로, 이 모델에는 분명하고 정확한 모니터링을 보장하는 기계식 또는 전자식 디스플레이가 함께 제공됩니다.

M1, M2, M4, M4H 모델 사양

유량 측정 범위 공기: 0.18~1.8 / 670~6700 std ft³/h; 5.0~50 / 18,000~180,000 std L/h
물: 0.08~0.8 / 270~2700 U.S. gal/h; 0.3~3.0 / 1000~10,000 L/h
온도 범위 프로세스: M1, M2: –40~150°C(–40~302°F)
M4, M4H: –40~300°C(–40~572°F)

상온: M1, M2: –20~70°C(–4~158°F)
M4, M4H: –40~120°C(–40~248°F)
최대 입구 압력 최대 2888 psig(199 bar)
프로세스 연결구 1/4~1 1/4인치 NPT 피팅;
1/2~1인치 ASME 플랜지 어댑터
정확도 클래스 1.6, 2.5, 4.0

G 시리즈 가변 면적식 유량계(G1, G2, G3, G4, GM, GP 모델)

Swagelok® G 시리즈 모델은 유리 측정 튜브를 사용하므로 공정 유체를 볼 수 있고 직접 유량 판독이 가능합니다.

G1, G2, G3, G4, GM, GP 모델 사양

유량 측정 범위 공기: 0.018~0.18 / 18~180 std ft³/h; 0.5~5.0 / 500~5000 std L/h
물: 0.065~0.65 / 4.2~42 U.S. gal/h; 0.04~0.4 / 16~160 L/h
온도 범위 프로세스: –5~100°C(23~212°F)
상온: –20~100°C(–4~212°F)
최대 입구 압력 최대 145 psig(10 bar)
프로세스 연결구 1/4인치 NPT 피팅; G 1/8(ISO 228); G 1/4(ISO 228)
정확도 클래스 1.0, 2.5, 4.0

유량계 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

变截面流量计目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面