text.skipToContent text.skipToNavigation
软管标签和软管切断装置

世伟洛克® 软管和柔性卡套管备件及附件

世伟洛克软管和挠性卡套管备件和附件可帮助完成安装准备、在系统中支撑软管以及提供额外的系统保护等任务。

查看备件和附件

世伟洛克为工业软管提供各种备件和附件,帮助客户确保获得适合其应用的材料并进行有效的安装。

  • 世伟洛克软管和软卡套管切割工具可用于干净利落地切割尼龙、聚乙烯和橡胶软管以及乙烯或 PFA 卡套管,使其达到现场装配所需的长度
  • 刻槽器可高效装配尼龙和聚乙烯卡套管
  • 还提供可靠、可调节的软管夹和主体标签
  • 各种软管外层可提供额外保护,包括耐火外套、保温套、护甲、螺旋护板、316 SS 材料和弹簧护板
  • 我们的软管隔热层采用低导热性气凝胶制成,连续使用软管表面温度范围在 –60°C (–76°F) 至 125°C (257°F)

是否对软管和柔性卡套管附件有疑问?

联系当地专家

软管和柔性卡套管备件及附件类别

刻槽器

刻槽器

使用刻槽器为您的应用高效装配尼龙和聚乙烯卡套管。

软管切割器

软管切割器

查找适用于世伟洛克软管和 PFA 卡套管的耐用软管切割器。探索我们用于精确、高效进行软管切割的高质量工具。

软管夹

软管夹

发现适用于世伟洛克软管和柔性卡套管的优质软管卡箍。浏览我们为稳固连接提供的可靠耐用的备件。

软管盖

软管盖

从各种软管外层中进行选择,以提供额外的保护,免受扭结、磨损、腐蚀、流体极端温度和紫外线的影响。

软管隔热

软管隔热

通过选配软管保温层,将软管内的系统流体保持在所需的温度水平。

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

请稍候几分钟,不要关闭此页面