Raccords amortisseurs Swagelok®
Les raccords amortisseurs Swagelok protègent les manomètres et d’autres instruments de mesure contre les sautes et les chocs de pression potentiellement dommageables, en permettant à ces instruments d’arriver en douceur au niveau de la pression qui règne dans la ligne.
Voir des raccords amortisseursLorsqu’un raccord amortisseur Swagelok est installé en amont d’un instrument sensible à la pression, la vitesse de réaction de l’instrument aux variations de la pression dans le système diminue, ce qui le protège des dommages que pourraient causer ces variations. Ce faisant, le raccord amortisseur prolonge la durée de vie des instruments et réduit les coûts associés au remplacement de composants, aux heures de travail consacrées aux réparations et à l’immobilisation des systèmes.
L’amortissement de la pression est assuré par un élément poreux en acier inoxydable 316 fritté. La vitesse de réaction de l’instrument compense ensuite la chute de pression initiale due à l’élément, ce qui permet à l’instrument d’atteindre en douceur la pression de ligne. Cet élément est proposé dans cinq versions, ce qui permet aux raccords amortisseurs d’être utilisés dans des applications qui mettent en œuvre des fluides allant de gaz légers à des liquides comme les huiles lourdes, dont la viscosité dépasse 1000 SUS (secondes universelles Saybolt). Les raccords amortisseurs ne doivent être utilisés que pour protéger des instruments contre les chocs, les impulsions et les pics de pression. Pour lutter contre les contaminants, utilisez des filtres appropriés.
Besoin d’aide pour choisir des raccords ?
缓冲接头类别
Catalogues des raccords amortisseurs
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.