text.skipToContent text.skipToNavigation
Kwik-Clamp Sanitary Flange Fittings

Swagelok® Kwik-Clamp Sanitary Flange Fittings

Kwik-clamp sanitary flange fittings are designed for use in industries where cleanliness is critical, such as food and beverage and pharmaceutical. They can quickly and easily disconnect and reconnect for cleaning and maintenance.

View Sanitary Fittings

Swagelok® Kwik-Clamp sanitary flange fittings are used in a variety of biotechnology and pharmaceutical applications to enable reliable fluid flow. Sanitary clamps are also ideal for use in food, beverage, and dairy processing applications due to their enhanced surface finishes that provide a high degree of cleanliness.

The fittings are used in various applications and clamped together with a mating gasket depending on application conditions such as pressure and temperature. A metal-to-metal stop restricts ferrule movement, prevents overtightening, and allows precise gasket compression. The design allows for easy connection, cleaning, and drainability.

Have questions about sanitary fittings?

Contact Fittings Specialists

卫生接头类别

卫生卡箍接头

卫生卡箍接头

浏览专为食品饮料和制药等对清洁度要求高的行业设计的各种卫生卡箍接头。

Sanitary Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.