text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokチューブ継手

Swagelok®チューブ継手/アダプター

漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。

チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。
チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。

すべてのチューブ継手/アダプターを見る

スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。

チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。

専門スタッフに相談する

卡套管接头和卡套管转换接头类别

低死区联合接头

低死区联合接头

世伟洛克®低死区卡套管接头设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率,即使在恶劣的环境中也是如此。

内螺纹接头

内螺纹接头

内螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

卡套管转换接头

卡套管转换接头

卡套管转换接头直通、弯头和三通允许世伟洛克®卡套管接头与各种其他端接类型之间的接头对接头的连接。

变径接头

变径接头

卡套管接头变径直通接头和三通接头有多种材料可供选择,安装简单,可检测性一致。

备件和附件

备件和附件

探索卡套管接头替换零件和附件—前卡套、后卡套、螺母、垫片、O 型圈、间隙检测规、扳手等。

外螺纹接头

外螺纹接头

外螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

孔口连接

孔口连接

世伟洛克®端口接头实现了接头与接头之间的连接,在安装时具有一致的可检测性,并且易于断开和重新拧紧。

承插焊接头

承插焊接头

承插焊接卡套管接头可在小孔径流体系统中实现正确对准。提供多种尺寸和配置,适合各种应用。

易熔卡套管转换接头

易熔卡套管转换接头

易熔卡套管转换接头可在给定温度下将压力释放到大气中,从而提高工业流体系统的整体安全性。

穿板

穿板

穿板卡套管接头和转换接头的设计目的是实现在隔板两侧建立连接,有各种尺寸和连接方式供您的应用选择。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

卡套管接头帽和堵塞有多种材料和尺寸可供选择,可在各种应用中实现防泄漏密封并提高系统安全性。

联合接头

联合接头

各种材料和尺寸的卡套管接头联合直通、弯头、三通和四通接头可提供出色的抗振动疲劳性能和卡套管支撑。

蜂网式

蜂网式

浏览带网状金属丝网的蜂网式接头(排放保护器),以防止昆虫和其他异物堵塞或损坏系统。

零容积变径接头

零容积变径接头

浏览零容积卡套管接头变径接头,其设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率。

チューブ継手/アダプターのカタログ

Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

スウェージロックの中/高圧用継手

75 MPaを超える圧力下で使用可能な継手をお探しですか?Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、最高使用圧力155.1 MPaのアプリケーションに対応し、コーン&スレッド継手は最高使用圧力413.4 MPaのアプリケーションに対応します。

高圧下で使用可能な継手を探す

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する
チューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する

チューブ・アダプターを使用することで、難しいアライメント(位置合わせ)の問題を解消し、在庫を削減することができます。Swagelok®チューブ・アダプターを使用して、アライメントの問題を解決し、漏れの無いシールを実現する方法を動画でご覧ください。

Swagelokチューブ継手/チューブ・アダプター

1947年に創業して以来、スウェージロックはあらゆる産業の流体システム・アプリケーションで使用されるチューブ継手技術の発展をリードしてきました。

革新的なチューブ継手について語るスウェージロックの創業者の動画をご覧ください

Swagelokチューブ継手は、誕生から75年以上経った今でも、そのユニークなhinging-colleting機能により、長期にわたって漏れの無い性能を発揮する継手として高い信頼を得ています。メカニカル・グリップ構造を採用し、hinging-colleting機能を使用することで、以下の3つのポイントにおいて最適なパフォーマンスを実現します:

チューブ・グリップ

Hinging-colleting機能により、チューブへの密着性やグリップ性能が向上します

ガス・シール

フロント・フェルールの研磨作用により、チューブおよびボディ・テーパー面に集中的に接触するゾーンが形成されるため、更に強力なシールが実現します。

耐振性

Hinging-colleting機能により、より効果的にチューブ・グリップ部の応力上昇を分散させることで、曲げ、たわみ、振動にも耐えることができます。

swagelok tube fitting design

Swagelok®チューブ継手のデザイン

サイズが1/4~1 インチ、6~25 mmのステンレス鋼製Swagelokチューブ継手には、アドバンス・バック・フェルール構造によるhinging-colleting機能を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。これらのサイズの継手では、表面硬化処理(特許)を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状(特許)を備えたSwagelokバック・フェルールを使用しています。Hinging-colleting機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナルSwagelokチューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。

请稍候几分钟,不要关闭此页面