text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCO Oリング式面シール継手

Swagelok VCO® Oリング式面シール継手

Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、容易に組み立てることができます。金属とエラストマーのシールが継手ボディ内に完全に包み込まれているため、高純度用や一般産業用のパイプ配管、チューブ・システム、溶接システムにおいて、漏れの無い取り付けを容易かつ迅速に実現することができます。

VCO® Oリング式面シール継手を見る

Swagelok VCO® Oリング式面シール継手は、高圧から超高真空まで、また幅広い温度範囲での使用に適しています。シール用のOリングが継手ボディ内に完全に包み込まれていることで効率性が向上しているほか、滑らかなグランド・シール面で確実にシールします。さまざまなOリング材質を選ぶことができるため、幅広いシステムに適合します。

Swagelok VCO(vacuum coupling O-ring)継手は組み立てが容易で、取り付け時間を最小限に抑えることができるため、頻繁に部品の交換やメンテナンスを行う必要がある場合に適しています。また、取り付けに軸方向のクリアランスが不要なため、スペースに余裕がない場所でも使用することが可能です。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンで、コンタミネーションが生じる可能性を抑えることができるため、高純度アプリケーションにも適しています。

継手の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

VCO® Oリング式面シール継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

おすコネクターのシール面の溝に装着されたOリングがグランドの表面に押し付けられることで、シールが形成されます。

めすコネクター

めすコネクター

VCO継手のめすコネクターは振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。

グランド

グランド

グランドによってOリングが圧縮されて変形することで、確実なシールが形成されます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

スウェージロック製品を使用すると、流体システムのパフォーマンスや信頼性を最適化することができます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッドはさまざまなスペースにフィットし、幅広い温度範囲において真空気密シールを形成します。

ユニオン

ユニオン

VCO® Oリング式面シール継手(ユニオン・ティー、90°エルボー、ストレート)は、重要なアプリケーションにおいて漏れの無い接続を実現します。さまざまなサイズや材質を選ぶことができます。

VCO O 型圈面密封接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。