text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克 DH 系列热浸没型隔膜阀

世伟洛克® 热浸没型隔膜阀(DH 系列)

世伟洛克 DH 系列热浸没型隔膜阀可提供高速执行并专为在高温工艺中实现优异性能而设计。

索取更多信息

世伟洛克® DH 系列热浸没型隔膜阀是为那些需要将阀门完全封闭在高温、高纯环境中的应用而设计的,如原子层沉积 (ALD) 和前躯体输送应用。这些阀门具有完全包覆的高纯度 PFA 阀座,可与多种化学品相容,并具有优异的抗膨胀和抗污染能力。阀体可完全清扫流道,尽可能地减小了截留区,增强流动能力。

流量系数高达 0.60,提供各种 1/4 和 3/8 in. 端接,以及气动和手动驱动型号,可满足各种系统需求。“常闭”是指执行机构能够在 5 ms 以内完成阀门的开启或关闭,该阀门的设计可在 220°C (428°F) 温度条件下实现理想性能。

是否想了解有关 DH 系列热浸没型阀的更多信息?

请咨询专家

热浸没型隔膜阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。
问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

世伟洛克流体系统部件采用在半导体制造环境中能够持久应用的材料。
利用优化的合金提高半导体制造良率

了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端制造良率并提高长期盈利能力。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.