text.skipToContent text.skipToNavigation
대용량 페럴 장착기(HVSU)

Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)

Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)를 사용하면 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 사전 장착하여 신뢰성 높은 튜빙 연결구를 만들 수 있습니다.

HVSU 선택에 도움 받기

Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)는 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 효율적이며 신뢰성 높게 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 공압식 가동, 전자식 제어 장치는 첨단 센서를 사용하여 프로세스를 개시 및 중단하므로 대용량 애플리케이션에서도 일관적이고 정밀한 페럴 장착 결과를 보장합니다. 긴 사이클 수명과 일체형 사이클 카운터가 적용된 HVSU는 예방적 유지보수를 촉진함으로써 장치의 수명과 신뢰성을 높여줍니다.

다기능성과 사용 편의성을 중심으로 설계된 HVSU는 크기 변경에 추가 공구를 사용할 필요 없이 1/4, 3/8, 1/2인치뿐 아니라 6, 8, 10, 12 mm의 튜빙 크기를 사용할 수 있습니다. 이러한 유연성으로 인해 효율성과 정밀성이 가장 중요한 여러 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. HVSU는 튜빙 설치에 필요한 시간과 노력을 줄임으로써 전반적인 생산성을 개선하며, 안전하고 누설 없는 연결을 촉진합니다.

적합한 페럴 장착기를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

전문가에게 문의

HVSU Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Green Alternative Systems gauge
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

请稍候几分钟,不要关闭此页面