Обжимные инструменты Swagelok®
Обжимные инструменты Swagelok упрощают монтаж трубных фитингов Swagelok. С их помощью выполняется подготовка обжимных колец, которая упрощает установку в ограниченном пространстве и делает процесс обжима кратно быстрее.
Запросить дополнительную информациюОбжимные инструменты Swagelok гарантируют надежное и герметичное соединение трубок в сложных условиях эксплуатации. Для упрощения монтажа трубных фитингов мы предлагаем несколько видов инструментов.
预装工具类别
Каталоги обжимных инструментов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
特点:世伟洛克® 大容量预装装置 (HVSU) 的设计可将世伟洛克螺母和卡套轻松地预装到不锈钢卡套管上。气动电子控制式半自动装置使用传感器来启动和停止程序,以获得一致的预装效果。
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Использование многопатронного обжимного аппарата Swagelok®
Узнайте, как использовать многопатронный гидравлический обжимной аппарат Swagelok (MHSU) для предварительного обжима набора колец на трубках определенных размеров.
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time – which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.