text.skipToContent text.skipToNavigation
금속 Swagelok 샘플 실린더

Swagelok® 샘플 실린더

Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다.

샘플 실린더 보기

Swagelok® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린더를 공급합니다.

이 실린더는 벽 두께가 일관적이며, 손쉽게 세정할 수 있도록 내부 목이 매끄럽게 가공되었고, 확관을 방지할 수 있도록 두꺼운 벽의 연결부로 제조됩니다. Swagelok 실린더는 또한 Swagelok® 그랩 샘플링 모듈과도 호환되며, 나중에 분석할 수 있도록 지속적으로 순환되는 공정 유체를 안전하게 밀폐할 수 있습니다.

Swagelok이 공급하는 제품:

  • 싱글 엔드 실린더, 더블 엔드 실린더, 미니어처 샘플 실린더
  • 10~3785 cm3(1 gal) 크기의 실린더
  • 304L, 316, 316L, 400 합금 재질로 제조된 실린더
  • 최대 5000 psig(344 bar)의 사용 압력에 대응하는 제품
  • 일체형 밸브, Outage 튜브, 특수 코팅을 포함한 다양한 옵션

손상되거나 마모된 실린더로부터 직원을 보호하려면 샘플 실린더 유지보수 프로그램이 필수입니다. 샘플 실린더 유지보수와 관련하여 가장 흔한 질문을 살펴 보십시오. Swagelok 사내의 주요 통합 및 애플리케이션 전문가인 Matt Dixon이 증기 공간 압축과 안전한 샘플링 방법에 대해 설명합니다.

샘플 실린더에 대한 추가 정보가 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

試料採取用ボンベのカテゴリー

シングル・エンド・ボンベ

シングル・エンド・ボンベ

試料採取用シングル・エンド・ボンベは金属製で、耐久性および耐圧性に優れています。グラブ・サンプリング・システムのオペレーション時のサンプルの漏れを防止します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

試料採取用ボンベを取り扱う際に便利なキャリング・ハンドル、ラプチャー・ディスク・ティー、アウテージ・チューブ・アダプターを取り揃えています。

ダブル・エンド・ボンベ

ダブル・エンド・ボンベ

試料採取用ダブル・エンド・ボンベは、さまざまなサイズを選ぶことができます。材質は304Lステンレス鋼または316Lステンレス鋼です。

샘플 실린더 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

공정 분석기 샘플링 시스템

Swagelok® 샘플링 시스템 교육

효과적인 샘플링 시스템 설계와 기존 시스템의 문제를 진단 및 제거하는 방법을 학습하여 정확성과 효율성을 높이고 비용을 절감하십시오. 업종 또는 경험 수준과 관계 없이, 각각 경력이 30년이 넘는 숙련된 강사에게 유용한 지식을 얻을 수 있습니다.

샘플링 교육 돌아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 분석 계장 시스템
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 주요 문제를 식별하고 샘플 훼손과 관련된 복잡성을 피하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 그랩 샘플링 시스템
그랩 샘플링의 기초: 플랜트 비용 절감

그랩 샘플링 시스템을 사용하면 안전하고 효율적으로 샘플을 추출하여 제품의 화학적 조성을 검증할 수 있습니다. Swagelok 전문가가 플랜트의 비용을 절감하는 동시에 클로즈 루프 시스템의 신뢰성을 개선하는 기본적인 방법을 소개합니다.

Swagelok 그랩 샘플링
적합한 그랩 샘플링 시스템을 선택하여 품질 향상

Swagelok이 제공하는 완제품 품질을 보장할 수 있는 적합한 그랩 샘플링 시스템 선택 방법과 기타 샘플링 기초 원리 및 모범 사례를 알아보십시오.

Swagelok 그랩 샘플링 평가 및 자문 서비스
일반적인 그랩 샘플링 결함을 수정하는 방법

플랜트의 성공적인 조업에 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제작을 아웃소싱하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.