text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série FKB

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression (série FKB) Swagelok®

Les vannes à boisseau sphérique moyenne pression série FKB Swagelok assurent une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Une conception avancée réduit l’usure des joints, améliorant ainsi la fiabilité des vannes.

Demander des informations sur les vannes série FKB

La conception avancée de la vanne à boisseau sphérique série FKB Swagelok limite l’usure des joints et améliore la fiabilité des raccordements sur un large intervalle de pression (jusqu’à 1378 bar ou 20 000 psig) et de température de service. Le boisseau sphérique de type tourillon à compression directe assure une parfaite étanchéité et une tige comprimée par la base permet d’éliminer les problèmes d’éjection, protégeant ainsi les opérateurs.

Les vannes de la série FKB sont disponibles avec des taraudages NPT et des raccords pour tubes moyenne pression contrôlables Swagelok. Ces raccords, qui assurent une parfaite tenue des tubes et résistent aux vibrations, réduisent le temps et le coût d’installation des vannes. Les vannes de la série CTB sont disponibles dans des configurations à deux voies (bidirectionnelles) ou à trois voies (orifice d’entrée commun sur le côté ou sur la base) avec des coefficients de débit allant de 0,44 à 11,3. Elles peuvent être configurées avec un actionneur pneumatique conforme à la norme ISO 5211 et certifiées « faibles émissions » selon la norme API 641.

Trois tailles d’orifice sont disponibles (séries 6FKB, 8FKB et 12FKB) et les dimensions des raccordements d’extrémité vont de 1/4 po à 1 po. Les options de montage sont les suivantes : montage sur panneau à l’aide d’un écrou pour montage sur panneau en option ; deux boulons vissés à travers un panneau dans la face supérieure du corps de la vanne ; des boulons traversant le corps avec deux configurations pour le remplacement de vannes OEM.

Caractéristiques techniques des vannes série FKB

Pression de service Jusqu’à 1378 bar (20 000 psig)
Température –17 à 121°C (0 à 250°F)
Coefficient de débit 0,44 à 11,3
Raccordements d’extrémité Type : Raccord pour tube FK moyenne pression Swagelok ou filetage NPT
Taille : 1/4 à 1 po
Configurations : Tout ou rien (deux voies), commutation (trois voies)
Actionnement : Manuel ou pneumatique
Dimensions d’orifice : 5,31 mm (0,209 po), 9,52 mm (0,375 po), 14,2 mm (0,560 po)

Trouvez les vannes adaptées à votre application en suivant la méthode STAMPED.

Découvrir la méthode

Catalogues des vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série FKB

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Фитинги Swagelok серии FK
13 500 соединений и ни одной утечки в AGI Industries

Узнайте, как компания AGI Industries использовала краны серии FKB и фитинги серии FK на девяти блоках дозирования химреагентов для предотвращения утечек в 13 500 точках.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。