Vannes à boisseau sphérique multifonctions (série SK) Swagelok®
De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK de Swagelok s’actionnent en un quart de tour avec un faible couple de manœuvre, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), et sont certifiées « faibles émissions » selon la norme API 624.
Demander des informations sur les vannes série SKDe conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK Swagelok® offrent une capacité de débit élevée et s’actionnent en un quart de tour avec une faible couple de manœuvre. Créées pour être utilisées avec des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig), ces vannes se caractérisent par un écoulement bidirectionnel, des coefficients de débit qui vont de 0,9 à 1,4, un choix de raccordements d’extrémité (raccord pour tube contrôlable Swagelok, filetages NPT et ISO, raccord VCO® mâles Swagelok), la possibilité d’un montage sur panneau standard ainsi que la possibilité de reconstruire la vanne sur site à l’aide d’un kit d’étanchéité. Des vannes série SK basse température sont également disponibles, ainsi qu’une certification « faibles émissions » conforme à la norme API 624.
Les vannes à boisseau sphérique série SK possèdent des joints toriques de tige qui n’imposent aucun ajustement de la garniture et assurent une parfaite étanchéité par rapport au milieu ambiant. Les sièges en PEEK à ressort sont compatibles avec de nombreux produits chimiques et sont parfaitement étanches dans des systèmes aux pressions basses ou élevées. Une poignée directionnelle indique le sens de l’écoulement et la position ouverte/fermée, et un boisseau sphérique flottant en acier inoxydable réduit l’usure et prolonge la durée de vie de la vanne.
Caractéristiques techniques des vannes à boisseau sphérique série SK
Pression de service | Jusqu’à 413 bar (6000 psig) |
Température | –40 à 150°C (–40 à 302°F) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 1,4 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable 316 |
Matériaux des sièges | PEEK |
Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO, raccord VCO® mâle Taille : 1/4 et 3/8 po ; 6 et 8 mm Configuration : Tout ou rien |
Besoin d’aide pour dimensionner une vanne ? Essayez notre calculateur de coefficient de débit.
Catalogues des vannes à boisseau sphérique multifonctions série SK
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Pleins feux sur les solutions de vannes à boisseau sphérique série SK
Découvrez plus en détail les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK Swagelok®, une gamme de vannes compactes conçues pour des pressions et des débits élevés. Les vannes de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications dont les pressions peuvent aller jusqu’à 413 bar (6000 psig).

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。