text.skipToContent text.skipToNavigation
원자층 증착(ALD) 밸브

Swagelok® 원자층 증착(ALD) 밸브

Swagelok 초고순도 원자층 증착(ALD) 밸브는 첨단 반도체 제조 애플리케이션에서 정밀한 투입량을 보장하고 칩 수율을 극대화하는 데 필요한 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 유량, 고온 봉입성(thermal immersibility), 극한의 청정도를 제공합니다.

ALD 밸브 정보 요청

Swagelok은 세계에 ALD 밸브를 선보인 이래로, 반도체 도구 장비사 및 제조업체와 면밀한 협력을 통해 시장의 빠른 혁신 속도에 대응하는 데 필요한 극한 수준의 정밀도, 일관성, 청정도, 높은 사이클 수명을 제공하는 첨단 ALD 밸브 기술을 공급하고 있습니다. Swagelok® ALD 밸브는 높은 칩 생산 효율을 지원하며, 일반적으로 ALD 공정과 관련된 문제를 극복할 수 있습니다.

Swagelok ALD 초고순도 밸브의 특징:

  • 고속 작동과 극도로 높은 사이클 수명
  • 0.27~1.7의 Cv 범위
  • 특정 모델의 경우 최고 200°C(392°F)의 온도 지원
  • 전자식 또는 광학식 액추에이터 위치 감지 옵션
  • 초고순도 애플리케이션에 적합한 청정도
  • 모듈 조립형, 튜브 맞대기 용접, VCR® 연결구

ALD 밸브로 어떻게 과제를 해결할 수 있는지 알아보기

原子层沉积 (ALD) 阀类别

超高纯度隔膜阀,ALD3 和 ALD6 系列

超高纯度隔膜阀,ALD3 和 ALD6 系列

ALD3 和 ALD6 隔膜阀在原子层沉积应用中具备强大的性能,可实现高速执行下的超高循环寿命。
超高纯度隔膜阀,ALD7A 系列

超高纯度隔膜阀,ALD7A 系列

世伟洛克® ALD7 超高纯隔膜阀提供了在半导体制造应用中尽可能地提高芯片成品率所需的精度和一致性。

超高纯度隔膜阀,ALD7C 系列

超高纯度隔膜阀,ALD7C 系列

Swagelok ALD7C ultrahigh-purity diaphragm valves deliver performance, speed, and reliability in the most advanced ALD applications.

高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列

高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列

使用 ALD20 超高纯阀门推进原子层沉积技术,其流速是其他 ALD 阀门的 2-3 倍。

원자층 증착(ALD) 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정

하나의 신제품 밸브: 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

주기율표의 더 폭넓은 활용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에서 높은 내구성을 발휘하도록 설계된 재질로 제조됩니다.
최적의 합금으로 반도체 수율 향상

반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。
问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作, 大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统部件和解决方案。
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案

了解为何芬兰稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统部件和解决方案,来助力于量子计算、实验物理学等领域。

请稍候几分钟,不要关闭此页面