接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
- 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
- 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6LV-4-WVCR-9-FM 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6LV-4-WVCR-9-DF 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6LV-8-WVCR-9-DF 316L VAR 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6LV-4-WVCR-CS-FFFF 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-WVCR-1-2 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-WVCR-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-WVCR-6-400 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-WVCR-6-DF 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 SS-8-WVCR-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-WVCR-6-400 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-WVCR-6-DF 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 SS-4-WVCR-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 SS-4-WVCR-6-600 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-WVCR-6-600 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-WVCR-6-810 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-WVCR-6-6M0 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-WVCR-1-6 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-WVCR-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-4-WVCR-6-200 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
6LV-8-WVCR-T-FFF 316L VAR 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6LV-4-WVCR-T-FFF 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6LV-4-WVCR-T-FMF 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6LV-4-WVCR-T-FFM 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6LV-4-WVCR-T-FFFP 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时