世伟洛克®超高纯聚合物单向阀(CHP 系列)
世伟洛克® CHP 系列 UHP 含氟聚合物单向阀提供较低的开裂压力和再密封压力,其润湿元件符合 SEMI 标准 F57-0301 的超高纯系统元件要求。
索取更多信息我们的 CHP 系列超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,旨在尽可能地提高流量,同时减少压降,消除无流量区域,并在热循环中提供出色的防泄漏完整性。
- 提升阀芯的无 O 型圈设计确保了洁净运行,其轮廓形状减少了湍流并使压降变小
- 带有榫槽设计的外壳密封在热循环和高压应用中提供了良好的防泄漏完整性
- 由无污染型 PFA 材料组成的弹簧允许以任何朝向安装阀门。可靠止动可以防止弹簧压缩到压并高度,允许介质在弹簧线圈周围扫过以减少滞留。
- 在中型阀体尺寸中,固定器的设计是为了尽可能地提高流量和减少压降。在小型阀体尺寸中,固定器的敞开设计确保了提升阀芯的排列,并消除了无流量区域。
这些阀门可以以任何朝向安装,并可提供细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接。
规格
工作压力 | 最高 80 psig (5.5 bar) |
介质温度 | 50 至 185° F(10 至 85° C) |
阀体材料 | |
小型阀体 | 改良型 PTFE |
中型阀体 | PFA |
开启压力 | |
小型阀体 | 小于 1.5 psig (0.11 bar) |
中型阀体 | 小于 0.9 psig (0.07 bar) |
再密封压力 | 最高 0.5 psig (0.04 bar) |
流量系数 | 最高 4.1 |
端接 | |
类型 | 细牙螺纹扩口,Nippon Pillar® Super 300 |
尺寸 | 小型阀体:1/4 和 3/8 in.;6 和 10 mm 中型阀体:1/2 和 3/4 in. |
CHP 系列超高纯聚合物 单向阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,CHP 系列
特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划
了解两位世伟洛克专家的见解,在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。