Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Ersatzteile und Zubehör — 盲孔内螺纹螺母
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-8-VCO-4-BL 316 不锈钢 1/2 in. - - - SS-4-VCO-4-BL 316 不锈钢 1/4 in. - - - -
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Ersatzteile und Zubehör — 内螺纹螺母
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-8-VCO-4 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 VCO O 型圈面密封接头 - - B-8-VCO-4 黄铜 1/2 in. 内螺纹 VCO O 型圈面密封接头 - - SS-16-VCO-4 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 VCO O 型圈面密封接头 - - SS-12-VCO-4 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 VCO O 型圈面密封接头 - - B-4-VCO-4 黄铜 1/4 in. 内螺纹 VCO O 型圈面密封接头 - - SS-4-VCO-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 VCO O 型圈面密封接头 - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden