text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à membrane très haute pureté, série ALD7

Vannes à membrane très haute pureté Swagelok® pour le procédé de dépôt par couche atomique (série ALD7)

La vanne très haute pureté ALD7 Swagelok possède toutes les caractéristiques – débit élevé et régulier, rapidité d’actionnement, température nominale élevée et grande propreté – nécessaires pour maximiser la production de puces avec des outils de fabrication de semi-conducteurs nouveaux ou existants.

Demander des informations sur les vannes ALD7

Conçue pour le procédé de dépôt par couche atomique (ALD), la vanne à membrane très haute pureté ALD7 de Swagelok® permet aux fabricants d’outils destinés au secteur des semi-conducteurs et aux fabricants de puces d’augmenter le nombre de puces viables produites et d’accroître leur rentabilité grâce à son débit élevé et régulier, à son actionnement rapide et à son efficacité à haute température, autant de caractéristiques nécessaires pour dépasser les limites des procédés de fabrication actuels. En plus de sa durée de vie très longue, elle offre des performances constantes d’une vanne à l’autre, d’un dosage à l’autre et d’une chambre de réaction à l’autre.

La vanne ALD7 Swagelok :

  • Permet un dosage précis sur des millions de cycles, même dans les applications les plus exigeantes et dispose d’un actionneur sophistiqué dont le temps de réponse peut descendre jusqu’à 5 ms
  • Résiste aux gaz corrosifs grâce à l’acier inoxydable 316L VIM-VAR exclusif utilisé par Swagelok pour fabriquer le corps de la vanne
  • Peut être chauffée jusqu’à 200°C tout en maintenant l’actionneur pneumatique en dessous de sa température maximale de fonctionnement de 150°C
  • A un coefficient de débit (Cv) pouvant aller jusqu’à 0,7 [des modèles spécifiques (réglés en usine) sont également proposés avec un Cv de 0,5 à 0,7]
  • Conserve le même encombrement que les vannes ALD standard Swagelok et possède un isolant thermique intégré qui permet de maximiser l’utilisation de l’espace à proximité de la chambre de réaction

Découvrir en détail les vannes ALD7

Caractéristiques techniques des vannes ALD7

Pression de serviceDu vide à 10,0 bar (145 psig)
Pression d’éclatement> 220 bar (3200 psig)
Pression d’actionnement4,1 à 8,27 bar (60 à 120 psig)
Température nominaleCorps de vanne standard : de 0°C (32°F) à 200°C (392°F)
Coefficient de débitStandard : Cv de 0,7 (réglé en usine)
Matériaux du corpsAcier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membraneSuperalliage à base de cobalt
Raccordements d’extrémitéType : Raccords VCR®, tubes à souder bout à bout, joint en C haut débit pour montage modulaire en surface 1,5 po

Vous avez des questions sur les vannes ALD ?

Prendre contact avec un spécialiste local

ALD7A Series Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

ALD valves and manifolds

How to Solve Top ALD and ALE Semiconductor Processing Challenges

ALD and ALE semiconductor production processes come with some inherent challenges and complexities. Learn how the right selection of process valves can help you overcome them.

Select the Right Valves for ALD Challenges

Swagelok Resources Curated for You

Semiconductor manufacturing technician inspecting a silicon wafer
Optimizing Critical Applications to Improve Fab Profitability

Targeting key fluid system applications can reduce risk, control costs, and improve overall fab performance.

Technician adjusting industrial fluid system equipment in a semiconductor manufacturing environment.
On-Site Engineering Expertise to Support Fab Performance

As fabs scale and standardize, field engineering provides critical expertise to improve efficiency and consistency.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.