text.skipToContent text.skipToNavigation
隔膜密封阀

世伟洛克® 超高纯含氟聚合隔膜阀(DRP 系列)

世伟洛克 DRP 系列超高纯 (UHP) 含氟聚合物隔膜阀为 UHP 化学品分配、去离子 (DI) 水和散装化学品输送系统提供了强大的解决方案。

索取更多详细信息

世伟洛克® DRP 系列阀门采用改性 PTFE 润湿部件设计,具有优异的耐化学性。获得专利的流体流道可减少流体截留,从而实现工艺流体的快速冲洗并尽可能地降低污染风险。这种设计还能限制流体剪切力,防止浆料结块,提高工艺效率。

改性 PTFE 隔膜经过优化,具有耐用性和较长的循环寿命,其专利形状可减少运行过程中的应力。加强型隔膜边缘可密封阀腔,防止工艺流体污染并减少阀座应变。

DRP 系列隔膜阀可提供气动或手动执行,以及可调节流量和旁通选项,以实现精确控制。它们符合 SEMI 标准 F57-0301,非常适合超高纯 (UHP) 应用,如化学机械抛光 (CMP) 浆料系统、去离子水系统和散装化学品输送系统。

规格

压力额定值 最高 100 psig (6.8 bar)
介质温度 73° 至 212°F(23° 至 100°C)
流量系数 最高 10.2
阀体、隔膜材料 改进型PTFE
端接 类型:细螺纹扩口和 Nippon Pillar Super 300® 标准
尺寸:1/4 至 1 1/4 in. 和 6 至 25 mm
配置:二通和三通手动和气动关闭;可调流量和旁通型号

是否想要使用 DRP 系列阀门优化您的超高纯流体系统?

了解如何实现

UHP 含氟聚合物隔膜阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.