text.skipToContent text.skipToNavigation
公称管接头

世伟洛克® 公称管接头

世伟洛克® NPT 公称管接头可在大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统中实现一致、无泄漏的过渡。

查看公称管接头

世伟洛克® NPT 公称管接头为大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统提供可靠的连接。这些接头提供无泄漏性能,同时通过超出行业标准的设计要求尽可能地减少咬合和优化啮合螺纹数量。

确定螺纹螺距和尺寸

这些接头有多种形状和材料可供选择,并有 316 不锈钢厚壁接头可供选择,适用于压力高达 15000 psig (1033 bar)的应用场合,所有接头均按照我们严格的质量标准制造。我们严格控制弯头、三通和四通的角度,以实现精确的管道布局。

是否需要接头选型方面的帮助?

联系当地专家

パイプ継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

アダプター(エルボー、ティー、ストレート)を使用すると、サイズや材質が異なる部品で構築した流体システムを接続または拡張することができます。

カップリング

カップリング

複数のパイプを接続して、流体やガスを確実に移送することができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

パイプなどの接続部をシールする際は、パイプ継手をプラグで塞ぐ、パイプのエンドにキャップを取り付けるといった措置が必要です。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

流体システム内のパイプ継手のメンテナンスに便利なツールおよびキットを取り揃えています。

ニップル

ニップル

パイプ配管で適切なニップルを使用すると、2本のパイプまたはその他の継手を接続することができます。 

ユニオン・ボール・ジョイント

ユニオン・ボール・ジョイント

計装およびプロセス管理用のユニオン・ボール・ジョイントを使用すると、信頼性が高く漏れの無いシステムを実現することができます。

レデューサー

レデューサー

配管システムのパイプ・サイズを大口径から小口径に変更すると、流量要件を満たす、または既存の配管に適合させることができます。

公称管接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

世伟洛克® 卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Трубные фитинги

Трубные фитинги

Трубные фитинги Swagelok имеют внутреннюю поверхность без заусенцев и гладкую боковую поверхность резьбы, обеспечивая равномерный поток и оптимальную герметизацию при минимуме задиров. Предлагаются разнообразные материалы и конфигурации, включая переходники, колпаки и заглушки, соединительные муфты, крестовины, отводы, ниппели, редукторы и тройники, производимые по высоким стандартам качества Swagelok и соответствующие широкому диапазону требований.

请稍候几分钟,不要关闭此页面