text.skipToContent text.skipToNavigation
FK 系列中压卡套管接头

世伟洛克® 中压卡套管接头(FK 系列)

世伟洛克 FK 系列中压接头改进了石油和天然气勘探、研发系统和氢能市场等苛刻应用中的流体连接。它们为流体处理和气体密封应用中的先进系统提供可靠、无泄漏的连接。

查看所有中压卡套管接头

世伟洛克® FK 系列中压接头的安装速度比锥面和螺纹接头快五倍,从而减少了安装时间、装配和维护成本。这些接头具有抗振性,并提供无泄漏的气体密封,适用于压力高达 20000 psig (1378 bar) 的应用场合。非常适合在对安全、高压连接要求很高的恶劣环境中使用。

这些中压接头可靠、高效,在严酷的应用环境中性能稳定,同时还能保护工人和环境。它们符合 EC-79 标准,适用于压力高达 700 bar (10 150 psig) 的氢气应用,并配有预装夹头,便于准确安装。简单的两件式设计,带有彩色编码的卡套,可确保使用标准工具进行正确定位和安装。经过应变硬化的 316不锈钢本体提供了一种轻量化、节省空间的解决方案。FK 系列接头还提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的型号。

请联系当地专家

中压卡套管接头类别

内螺纹接头

内螺纹接头

使用卡套管接头的内螺纹接头建立稳固连接,该接头设计用于接受和固定外螺纹接头。

备件和附件

备件和附件

用于卡套管接头的螺母和卡套组件以及中压间隙检测规。

外螺纹接头

外螺纹接头

在工艺仪表和工业应用中,使用用于中压卡套管接头的外螺纹接头建立防泄漏连接。

穿板

穿板

使用穿板设计的特殊接头,实现卡套管穿过面板或钢制隔板的连接并提供可靠的流体传输。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

通过封盖中压连接或堵塞端口来给流体系统加压。

联合接头

联合接头

用中压卡套管接头弯头、三通或直通联合接头轻松组合卡套管,可提供 316 不锈钢材质。

中压卡套管接头目录

经过应变硬化处理的 316 不锈钢 FK 接头本体可提供直通、弯头和三通选项,以轻重量、节省空间的设计满足您的配置需求。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件、附件和安装说明。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup> 卡套管接头的流体系统

卡套管接头比较(FK 系列)

观看并比较 FK 系列卡套接头与锥面螺纹接头的安装。

比较接头

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

agi industries
agi industries

了解世伟洛克如何通过 FK 系列阀门和接头帮助 AGI Industries 在 15 000 psi 的压力下实现 13 500 个潜在泄漏点的无泄漏密封性能。

транспорт на водороде
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения

Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.

совместная работа компаний Empa и Swagelok над транспортными средствами на водороде с использованием трубных обжимных фитингов серии FK
Совместные исследования компаний Empa и Swagelok по внедрению инноваций в транспортные средства на водороде

Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) и компания Swagelok ищут новые решения для транспортных средств на водороде. Один из недавних важнейших результатов совместных исследований предусматривал использование фитингов Swagelok серии FK в решении Empa для водородных систем. Использование фитингов серии FK вместо традиционных трубных обжимных фитингов Swagelok значительно упрощает их монтаж, повышая герметичность, надежность и безопасность.

Предварительно собранный картридж для трубного обжимного фитинга среднего давления серии FK

Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK

Одна из важнейших целей—снижение общих затрат всего срока эксплуатации, от начала строительства и пусконаладки до повседневной работы и обслуживания. Трубные обжимные фитинги серии FK могут снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить высокую надежность, сокращая время простоя системы при соблюдении надлежащей процедуры сборки. Фитинги данного типа могут помочь смягчить экологическое воздействие за счет снижения утечек, а также повысить общую безопасность и защитить вашу систему от коррозии.

Узнайте, как создавать более производительные системы для критически важных сред, используя фитинги серии FK

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.