单向阀 — 中压单向阀,CV 系列 — 固定压力
目录
单向阀 — 中压单向阀,CV 系列 — 固定压力
在一般用途和高纯度应用中凭借可提供一系列可调节和固定开启压力的世伟洛克单向阀控制回流。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.