接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
- 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
- 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
M-8-HN 400 合金 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT B-8-HN 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12-HN 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-HN-12RS 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-12-HN-12RT 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 B-4-HN 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-HN 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-16-HN-16RS 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-16-HN-16RT 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. ISO 锥形外螺纹 SS-24-HN 316 不锈钢 1 1/2 in. 外螺纹 NPT 1 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-2-HN 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-2-HN-2RS 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-2-HN-2RT 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-HN 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HN-10K 316 不锈钢 1/4 in. 厚壁外螺纹 NPT 1/4 in. 厚壁外螺纹 NPT SS-4-HN-4RS 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-4-HN-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-HN-RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-HN 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-HN-6RS 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-6-HN-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-HN-RT 316 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-HN 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-HN-10K 316 不锈钢 1/2 in. 厚壁外螺纹 NPT 1/2 in. 厚壁外螺纹 NPT SS-8-HN-8RS 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-8-HN-8RT 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-HN-RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-600-2-16 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT 2507-8-HN-SG2 - 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-6-CN 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-12-CN 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-CN 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-2-CN 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-CN 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-CN 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12-HLN-2.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-HLN-4.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-HLN-3.00 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-2-HLN-3.00 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-1.50 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-2.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-3.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-4.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-HLN-3.00 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-HLN-4.00 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1 in. 外螺纹 NPT SS-2-HLN-1.50 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-2-HLN-2.00 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-2.50 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-HLN-6.00 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-1.50 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-2.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-2.50 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-3.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-HLN-4.00 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-2.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-2.50 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-3.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-4.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-HLN-6.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时