Swagelok® 절연 피팅
Swagelok 절연 피팅은 전체 유체 유동을 허용하면서 모니터링 장비를 전류의 영향으로부터 보호함으로써, 계기의 정확성을 유지하고 계기 교체 비용을 줄여줍니다.
절연 피팅 보기Swagelok 절연 피팅은 전기 절연과 유체 밀폐라는 두 가지 주요 기능을 분리하여 계기를 보호합니다. 전기, 화학, 자외선 내성이 탁월하고 흡수율이 낮은 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 조건에서 유전체 강도와 무결성을 유지합니다.
일반적으로 천연 가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 앞 임펄스 라인에 설치되는 절연 피팅은 최대 유량을 허용하면서 음극 전류를 차단합니다. 측정 가능한 Swagelok® 튜브 피팅 또는 경사나사 파이프 나사 연결구(NPT/BSP)는 튜빙 또는 배관 시스템에 직접 연결되므로 설치 시간이 절감됩니다.
절연 피팅에 대한 질문이 있으십니까?
绝缘接头类别
Uniones
Los racores dieléctricos Swagelok® aíslan y protegen la instrumentación de los efectos de la corriente eléctrica a la vez que permiten un gran caudal de fluido.
절연 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Los accesorios dieléctricos aíslan los instrumentos de medición de los efectos de la corriente eléctrica. Instalados en las líneas de impulso antes de las estaciones de medición de las tuberías de gas natural, interrumpen la corriente catódica sin restringir el caudal.El diseño de estos accesorios es único, en el sentido de que separan las dos funciones principales de aislamiento eléctrico y contención del fluido. Los aisladores termoplásticos tienen una gran resistencia dieléctrica sobre un amplio rango de condiciones operativas y climáticas. El cierre principal del accesorio lo produce una junta quad seal de FKM fluorocarbono.
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。