text.skipToContent text.skipToNavigation
Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK

Swagelok ® Mehrzweck-Kugelhähne (Serie SK)

Kompakte Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus—für eine sichere Absperrung bis 413 bar (6.000 psig) mit geringen flüchtigen Emissionen (zertifiziert nach API 624).

Informationen zu Ventilen der Serie SK anfordern

Swagelok® Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK bieten hohe Durchflusskapazität und drehmomentarme 90°-Betätigung in kompakter Bauform. Diese Ventile sind für Anwendungen bis 413 bar (6.000 psig) ausgelegt und bieten bidirektionalen Durchfluss, Durchflusskoeffizienten von 0,9 bis 1,4, eine Vielzahl von Endanschlüssen (prüflehrenfähige Swagelok Rohrverschraubungen, NPT- und ISO-Rohr- sowie Swagelok VCO® Endanschlüsse mit Außengewinde) sowie Möglichkeiten zum Einbau in Standard-Schalttafeln und zur Nachrüstung vor Ort mit entsprechenden Dichtungssätzen. Ausführungen für Niedertemperaturanwendungen sind ebenso erhältlich wie Ventile mit Niedrigemissionszertifizierung nach API 624.

Kugelhähne der Serie SK haben O-Ring-Spindeldichtungen, die kein Nachstellen der Packung erfordern und eine leckagefreie Abdichtung zur Atmosphäre gewährleisten. Die federbelasteten PEEK-Sitze zeichnen sich durch chemische Beständigkeit und eine leckagefreie Abdichtung sowohl in Nieder- als auch in Hochdrucksystemen aus. Der Handgriff mit Richtungsanzeige zeigt die Durchflussrichtung und die Offen-/Schließstellung an, und die Schwimmerkugel aus Edelstahl sorgt für einen geringeren Verschleiß bei verlängerter Lebensdauer.

Kugelhähne der Serie SK– Spezifikationen

Betriebsdruck Bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur –40 bis 150 °C (–40 bis 302 °F)
Durchflusskoeffizient Bis 1,4
Körperwerkstoffe Edelstahl 316
Sitzwerkstoffe PEEK
Endanschlüsse Typ: Swagelok Rohrverschraubung, NPT- und ISO-Rohrgewinde, VCO®-Außengewinde
Größe: 1/4 und 3/8 Zoll; 6 und 8 mm
Konfiguration: Auf-Zu

Sie benötigen Hilfe bei der Dimensionierung Ihrer Ventile? Probieren Sie unseren Cv-Rechner aus.

Finden Sie das richtige Ventil für Ihre Anforderungen

Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 스포트라이트
SK 볼 밸브(SK 시리즈) 솔루션 스포트라이트

컴팩트 디자인의 고압, 대유량 밸브 제품군인 Swagelok® 다목적 SK 시리즈 볼 밸브에 대해 자세히 알아보십시오. SK 시리즈 볼 밸브는 낮은 토크, 1/4회전 작동을 제공하며 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

请稍候几分钟,不要关闭此页面