Амортизирующие фитинги Swagelok®
Амортизирующие фитинги Swagelok защищают манометры и КИП от потенциально опасных скачков давления и гидроударов, обеспечивая плавный переход приборов к давлению в системе.
Смотреть амортизирующие фитингиВ случае установки амортизирующего фитинга Swagelok (протектор манометра) перед чувствительным к давлению прибором, скорость реакции прибора на изменения в системе уменьшается, защищая его от возможного повреждения. При этом такой фитинг продлевает срок службы КИП, а также сокращает расходы, связанные с заменой компонентов, трудовыми ресурсами, и простоем системы.
Амортизация (или демпфирование) давления выполняется благодаря использованию пористого спеченного элемента из нержавеющей стали 316. После этого скорость реагирования уравнивается с начальным перепадом давления на элементе, обеспечивая плавный переход прибора к давлению в системе. Мы предлагаем пять вариантов базовых элементов, что позволяет использовать амортизирующие фитинги для разных флюидов: от легких газов до тяжелых масел с вязкостью свыше 1000 SUS (секунды Сейболта). Амортизирующие фитинги следует использовать только для защиты от ударов, импульсов и скачков давления. Для борьбы с загрязнениями используйте соответствующие фильтры.
Нужна помощь с выбором фитинга?
Каталоги амортизирующих фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.