世伟洛克® PFA 细螺纹扩口接头由模压含氟聚合物制成。这些接头具有抗拉强度、抗渗透性和热稳定性的特点,并能在要求严格的流体系统中保持无泄漏连接。世伟洛克 PFA 接头可与包括阀门和卡套管在内的其他超高纯产品兼容,从而形成一套适合处理腐蚀性流体的全集成系统。这些接头有多种形状和尺寸可供选择,例如直通、弯头和三通配置。根据应用需求,它们可采用标准 PFA 本体和 PVDF 螺母,或全 PFA 和全 PVDF 配置。
规格
| 压力额定值 | 最高 275 psig (18.9 bar) |
| 温度额定值 | 75 至 350°F(23 至 176°C) |
| 本体 | 高纯 PFA |
| 螺母 | PVDF(标准)、PFA(可选) |
| 端接 | 尺寸:1/8 to 1 in. 配置:直通、弯头、三通、管帽、堵塞、螺母、PVDF 接头 |
高纯 PFA 细螺纹扩口接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
了解有关接头选型的信息世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science
Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.
Construire des fabriques de semi-conducteurs plus rentables
Découvrez pourquoi le choix de pièces et d’assemblages de qualité pour les systèmes fluides peut aider à accélérer la construction d’une installation de production de semi-conducteurs et à réduire le coût total du cycle de vie de l’installation.
Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés
Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.
Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.