Clapets anti-retour — Clapets anti-retour pour moyenne pression, série CV
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/8 à 1 po)
- –23°C (–10°F) à 204°C (400°F)
- Acier inoxydable 316, laiton
- 82,6 bar (1200 psig) à 413 bar (6000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Clapets anti-retour — Clapets anti-retour pour moyenne pression, série CV — 固定压力
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2CV8NFB15 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires